Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO POINT6 2700K 12° weiß

NESO POINT6 2700K 12° weiß

NESO POINT ist eine Leuchte mit sechs Leuchten aus der NESO-Familie in Weiß. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Die 12º-Version eignet sich ideal als Punktlicht.
Spezifikation
  • Referenz: 5010292711

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776292932

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1174258

    Festsetzung: Wand

    Serie: 5010

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00261

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Maximale Lumen: 480lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 12°

    Gesamthöhe: 56

    Länge: 164

    Tiefe: 34

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001105

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.365

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5010292711_-_NESO-POINT6-2700K-12-white
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)30
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit