Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO POINT12 3000K 34 Grad
NESO POINT12 3000K 34 Grad
NESO POINT12 3000K 34 Grad

    NESO POINT12 3000K 34 Grad

    NESO POINT ist eine Leuchte mit zwölf Leuchten aus der NESO-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie mit dieser Leuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen.
    Spezifikation
    • Referenz: 5010393022

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776181557

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1174282

      Festsetzung: Wand

      Serie: 5010

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00264

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 16W

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

      Maximale Lumen: 1107lm

      Spannung: 24V DC

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: 90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Eröffnungsgrade: 34°

      Gesamthöhe: 56

      Länge: 320

      Tiefe: 34

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 55

      Breite der einzelnen Box (MM): 85

      Einzelboxlänge (MM): 320

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001496

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.625

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,50

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5010393022_-_neso-point12-3000k-34-degrees
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeLinear Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit