Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO Pendel-/Aufsatzschiene 2 Meter DALI weiß

NESO Pendel-/Aufsatzschiene 2 Meter DALI weiß

Weiße Oberflächenschiene der NESO-Serie. NESO ist eine Familie von Architektursortimenten, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens erstellen können. Es misst 2m. Diese Schiene ist für die Verwendung mit Projektoren mit DALI-System vorgesehen.
Spezifikation
  • Referenz: 5020110201D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776250703

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 5010

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Spannung: 24V DC

    Gesamthöhe: 76

    Länge: 2000

    Tiefe: 39

    Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 100

    Breite der einzelnen Box (MM): 100

    Einzelboxlänge (MM): 2040

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0204

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.8

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5020110201D_-_NESO-Track-pendant-surface-2-meter-DALI-white
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)330
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit