Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO Einbauschiene 2 Meter DALI weiß

NESO Einbauschiene 2 Meter DALI weiß

Einbauschiene aus der NESO-Serie in Weiß. NESO ist eine Familie von Architektursortimenten, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens erstellen können. Es misst 2m. Diese Schiene ist für die Verwendung mit Projektoren mit DALI-System vorgesehen.
Spezifikation
  • Referenz: 5020120201D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776252332

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 5010

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Spannung: 24V DC

    Gesamthöhe: 76

    Länge: 2000

    Tiefe: 39

    Montage linearer Systeme: DE EMPOTRAR

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 100

    Breite der einzelnen Box (MM): 100

    Einzelboxlänge (MM): 2040

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0204

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 5.4

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,70

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5020120201D_-_NESO-Track-recessed-2-meter-DALI-white
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)370
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit