Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO Außeneckbeschlag
NESO Außeneckbeschlag
NESO Außeneckbeschlag

    NESO Außeneckbeschlag

    Zubehör zum Ändern der Ebene der NESO-Schienenstruktur. Im Ausland.
    Spezifikation
    • Referenz: 5020211302

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776182042

      Preisartikel: 9405990090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002556

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 5010

      IP: 20

      Spannung: 24V DC

      Gesamthöhe: 123

      Länge: 123

      Tiefe: 39

      Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: 2 x Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 95

      Breite der einzelnen Box (MM): 180

      Einzelboxlänge (MM): 195

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003335

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.595

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,40

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5020211302_-_neso-accessory-outer-corner
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeLinear Systems
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 21
    • OmniClassTitelAccessories for Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit