Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDIO Wandleuchte Zubehör

STUDIO Wandleuchte Zubehör

Zubehör, mit dem Sie die STUDIO-Lampe (Ref. 51133, 51134, 51135 und 51136) in eine Wandleuchte verwandeln können. Dieses aus Metall gefertigte Zubehör lässt sich einfach und sicher an der Wand installieren.
Spezifikation
  • Referenz: 51129

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776120518

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 5113

    Gesamthöhe: 84

    Länge: 55

    Tiefe: 60

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 24

    Höhe der einzelnen Box (MM): 92

    Breite der einzelnen Box (MM): 60

    Einzelboxlänge (MM): 65

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000359

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.2

    STK: 1000

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.17

Technische Spezifikation
  • Referenznummer51129_-_STUDIO-Wall-lamp-accessory
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeACCESORIES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.17
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit