Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDIO Klemmleuchte in Chrom und Weiß

STUDIO Klemmleuchte in Chrom und Weiß

STUDIO ist eine Designleuchte von Nahtrang, die Komfort beim Arbeiten, Lernen oder Lesen bietet. Diese Klemmleuchte (70 mm) eignet sich ideal zur Platzierung auf einem Regal oder am Ende des Schreibtisches und bringt Licht in den Arbeitsbereich. STUDIO hat eine Zubehör-Ref. 51129, nicht im Lieferumfang enthalten, wodurch sie in eine Wandleuchte umgebaut werden kann.
Spezifikation
  • Referenz: 51134

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776118867

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: 1_56_7

    Serie: 5113

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 140

    Länge: 300

    Tiefe: 90

    Zugehöriges Zubehör (Ref.): 51129

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 24

    Höhe der einzelnen Box (MM): 210

    Breite der einzelnen Box (MM): 100

    Einzelboxlänge (MM): 185

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003885

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.5

    STK: 96

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.425

Technische Spezifikation
  • Referenznummer51134_-_STUDIO-Chrome-and-white-clip-lamp
  • ProduktfamilieInterior
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.425
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit