Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ITO-Flexo-Lampe schwarz

ITO-Flexo-Lampe schwarz

ITO LED ist eine Arbeitsleuchte mit Touch Dimmer, sie verfügt über ein schnelles Ein- und Ausschalten und die Lichtintensität lässt sich regulieren. Der Clip kann bis zu 5 cm dicke Bretter montiert werden. Diese Lampe kann dank des Zubehörs (im Lieferumfang enthalten) zur Anpassung an den Arbeitstisch als Lampe oder als Klemme verwendet werden. Dank der Abmessungen seines Kopfes und seiner Flexibilität ermöglicht er die Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse. Entworfen für Architekten, Studenten, Designer...
Spezifikation
  • Referenz: 52071

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776090408

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1037518

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 5209

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00010

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 390lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Gesamthöhe: 590

    Länge: 700

    Tiefe: 200

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 510

    Breite der einzelnen Box (MM): 105

    Einzelboxlänge (MM): 175

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009371

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3,034

    STK: 80

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,789

Technische Spezifikation
  • Referenznummer52071_-_ITO-Black-office-reading-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2789
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit