Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO SLIM TOP 3000K 40 grad schwarz DALI

NESO SLIM TOP 3000K 40 grad schwarz DALI

NESO SLIM TOP ist eine Leuchte aus der NESO SLIM-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie mit dieser Einbauleuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen. Mit dem DALI-System können Sie die Lichtintensität regulieren.
Spezifikation
  • Referenz: 6010693022D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776362079

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Kommerzielle Beschreibung: NESO SLIM TOP 3000K 40 grad schwarz DALI

    Produktbeschreibung: NESO SLIM TOP ist eine Leuchte aus der NESO SLIM-Familie. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Mit einer Farbtemperatur von 3000 K können Sie mit dieser Einbauleuchte angenehme und einladende Atmosphären schaffen. Mit dem DALI-System können Sie die Lichtintensität regulieren.

    Serie: 50101

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: III

    Maximale Leistung (W): 5W

    Maximale Lumen: 320lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 3000K

    EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

    WEINEN: 90

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 40°

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.85

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,70

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6010693022D_-_NESO-SLIM-TOP-3000K-40-degrees-black-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)70
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit