Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO SLIM Guida incasso 1 metro

NESO SLIM Guida incasso 1 metro

Einbauschiene aus der NESO SLIM-Serie. NESO SLIM ist eine Familie der Architekturreihe, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens erstellen können. Es misst 1m.
Spezifikation
  • Referenz: 6020120102

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776362499

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000101

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: LINEARE SYSTEME

    Festsetzung: Decken

    Kommerzielle Beschreibung: NESO SLIM Guida incasso 1 metro

    Produktbeschreibung: Einbauschiene aus der NESO SLIM-Serie. NESO SLIM ist eine Familie der Architekturreihe, die Sie entsprechend den Anforderungen Ihres Projekts oder Unternehmens erstellen können. Es misst 1m.

    Serie: 50101

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006688

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.4

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,10

Technische Spezifikation
  • Referenznummer6020120102_-_NESO-SLIM-Track-recessed-1-meter-black
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeLinear Systems
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)110
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit