Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAGRITTE 600 Altgold Bilderleuchte 12W
MAGRITTE 600 Altgold Bilderleuchte 12W
MAGRITTE 600 Altgold Bilderleuchte 12W

    MAGRITTE 600 Altgold Bilderleuchte 12W

    4.5 von 5 Sternen4.5(11 Bewertungen)
    MAGRITTE ist eine verstellbare LED-Bilderleuchte aus Stahl. Die Lichtquelle ist LED 12W 3000K 750Lm CRI>80, inklusive Treiber. Es handelt sich um eine Lampe mit minimalistischen Linien, die die ganze Aufmerksamkeit auf das Objekt lenkt, das sie beleuchtet.
    Spezifikation
    • Referenz: 61085

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776163874

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1160690

      Festsetzung: Wand

      Serie: 6108

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00242

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 750lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 45

      Länge: 600

      Tiefe: 224

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 15

      Höhe der einzelnen Box (MM): 635

      Breite der einzelnen Box (MM): 65

      Einzelboxlänge (MM): 230

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009493

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.68

      STK: 48

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.6067

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer61085_-_magritte-3-led-old-gold-picture-wall-light-12w
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien