Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SERA Wandleuchte weiß

SERA Wandleuchte weiß

SERA ist eine Wandleuchte zur Wohnraumbeleuchtung aus Keramik. Es zeichnet sich durch seinen zeitlosen Stil aus. Die empfohlenen Glühbirnen sind: Ref. 17426, 17463 und 17464.
Spezifikation
  • Referenz: 62302

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776168817

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6231

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 76

    Länge: 48

    Tiefe: 75

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 50

    Höhe der einzelnen Box (MM): 85

    Breite der einzelnen Box (MM): 85

    Einzelboxlänge (MM): 85

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000614

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.298

    STK: 540

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.258

Technische Spezifikation
  • Referenznummer62302_-_SERA-White-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.258
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten