Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLAIRE Schwarze Pendelleuchte
CLAIRE Schwarze Pendelleuchte
CLAIRE Schwarze Pendelleuchte

    CLAIRE Schwarze Pendelleuchte

    CLAIRE ist eine schwarze Pendelleuchte mit runder Metallstruktur und schwarzem Gitterteil. Sein Design ist von den Lichtern inspiriert, die Fischerboote beleuchteten. In anderen Farben erhältlich.
    Spezifikation
    • Referenz: 62802

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776145498

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6281

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1640

      Länge: 165

      Tiefe: 165

      Gesamtdurchmesser: 165

      Enddurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 190

      Breite der einzelnen Box (MM): 190

      Einzelboxlänge (MM): 280

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.010108

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.89

      STK: 80

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.801

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62802_-_claire-black-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit