Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LANG Schwarze Pendelleuchte
LANG Schwarze Pendelleuchte
LANG Schwarze Pendelleuchte

    LANG Schwarze Pendelleuchte

    LANG ist eine schwarze, ovale Pendelleuchte, bei der die Glühbirne sichtbar bleibt. Sie hat einen metallischen Körper und eignet sich ideal zur Beleuchtung großer Esszimmer. In anderen Farben erhältlich.
    Spezifikation
    • Referenz: 62804

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776145511

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6282

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1650

      Länge: 345

      Tiefe: 345

      Gesamtdurchmesser: 345

      Enddurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 180

      Breite der einzelnen Box (MM): 390

      Einzelboxlänge (MM): 390

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027378

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.99

      STK: 36

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.891

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer62804_-_lang-black-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit