Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MILO 500 Weiße Wandleuchte

MILO 500 Weiße Wandleuchte

MILO 500, minimalistische Wandleuchte aus Gips mit geraden und geometrischen Linien. Perfekt für die Innenbeleuchtung. Sie strahlt Licht in beide Richtungen ab und verfügt über ein Zubehörteil, mit dem sie in unidirektionales Licht umgewandelt werden kann.
Spezifikation
  • Referenz: 63422

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776349537

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: MILO 500 Weiße Wandleuchte

    Produktbeschreibung: MILO 500, minimalistische Wandleuchte aus Gips mit geraden und geometrischen Linien. Perfekt für die Innenbeleuchtung. Sie strahlt Licht in beide Richtungen ab und verfügt über ein Zubehörteil, mit dem sie in unidirektionales Licht umgewandelt werden kann.

    Serie: 6317

    Körpermaterial: Gips

    Diffusormaterial: PC

    Karosseriefinish: Weiß

    Sendeende: Opal

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 7

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17460

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 85

    Länge: 500

    Tiefe: 85

    Glühbirnenformat: VELA - C35

    Zubehör im Lieferumfang enthalten: Tapa versión asimétrica

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.013253

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.6

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,40

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63422_-_MILO-500-White-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialTrockenbauplatte
  • Nettogewicht (kg)340
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit