Referenz: 63522
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776364202
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1941545
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: TIDE 600 Schwarze Wandleuchte
Produktbeschreibung: TIDE 600 ist eine lineare Badezimmer-Wandleuchte in schwarzer Ausführung, die sowohl neben als auch über einem Spiegel montiert werden kann. Diese Wandleuchte mit LED-Technologie und einer Farbtemperatur von 3000 K sorgt für eine sanfte und effiziente Beleuchtung.
Serie: 6356
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: PMMA
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00345
IP: 44
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 9
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 966lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >=80
Gesamthöhe: 39
Länge: 600
Tiefe: 78
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004191
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.24
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,80