Referenz: 63605
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776229822
Preisartikel: 9405115000
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1121789
Festsetzung: Wand
Serie: 6360
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: D
Lichtquellencode: L00177
IP: 44
Maximale Leistung (W): 18
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1080lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 90
Länge: 575
Tiefe: 80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 635
Breite der einzelnen Box (MM): 125
Einzelboxlänge (MM): 125
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009844
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.8
STK: 300
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.5