Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DOLME Deckenleuchte schwarz

DOLME Deckenleuchte schwarz

DOLME ist eine schwarze Deckenleuchte mit minimalistischer Ästhetik, entworfen von xJeR Studio. Die Lichtquelle ist LED 24W 3000K. Diese Innenbeleuchtungslampe projiziert sanftes Licht, ideal für das Zuhause. Durch die flache Form der Leuchte integriert sie sich vollständig in die Umgebung.
Spezifikation
  • Referenz: 64096

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776141797

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1069301

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6409

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: L00082

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1900lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 70

    Länge: 400

    Tiefe: 400

    Gesamtdurchmesser: 400

    Enddurchmesser: 240

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 3

    Höhe der einzelnen Box (MM): 440

    Breite der einzelnen Box (MM): 95

    Einzelboxlänge (MM): 440

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.018392

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.9

    STK: 30

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64096_-_DOLME-Black-ceiling-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit