Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLARA 5L Transparente Pendelleuchte
CLARA 5L Transparente Pendelleuchte

    CLARA 5L Transparente Pendelleuchte

    Pendelleuchte aus Glas zur Innenbeleuchtung. Innovatives Design, industrielle Atmosphäre und zeitgenössischer Stil. CLARA ist eine dekorative Leuchte, die sich sowohl für die Beleuchtung von Wohnräumen als auch von Restaurants eignet. Version mit mehreren 5-flammigen Deckenbaldachinen.
    Spezifikation
    • Referenz: 64128-5L

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776241695

      Preisartikel: 9405115000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 6412

      Bildschirmmaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 5

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17428

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 2250

      Länge: 270

      Tiefe: 270

      Enddurchmesser: 270

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.7

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 6.545

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64128-5L_-_clara-transparent-pendant-lamp-5l
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit