Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COSMOS Hängeleuchte Messing

COSMOS Hängeleuchte Messing

COSMOS ist eine Pendelleuchte im skandinavischen Stil. Der Blick fällt auf die Glühbirne, die in ihrer ganzen Pracht gezeigt wird.
Spezifikation
  • Referenz: 64224-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776415737

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: COSMOS Hängeleuchte Messing

    Produktbeschreibung: COSMOS ist eine Pendelleuchte im skandinavischen Stil. Der Blick fällt auf die Glühbirne, die in ihrer ganzen Pracht gezeigt wird.

    Serie: 6429

    Körpermaterial: Aluminium+Stahl

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Bronze

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 360lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 180°

    Gesamthöhe: 1400

    Länge: 220

    Tiefe: 220

    Gesamtdurchmesser: 220

    Enddurchmesser: 60

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 105

    Breite der einzelnen Box (MM): 228

    Einzelboxlänge (MM): 230

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,727

    STK: 80

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,526

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64224-110_-_COSMOS-Brass-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)526
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit