Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE 200 Schwarze Hängeleuchte
VENICE 200 Schwarze Hängeleuchte
VENICE 200 Schwarze Hängeleuchte
VENICE 200 Schwarze Hängeleuchte

    VENICE 200 Schwarze Hängeleuchte

    VENICE 200 ist eine von Adolfo Abejón entworfene Hängeleuchte, modern, anpassungsfähig und minimalistisch. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr Lampenschirm besteht aus Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt und passt dank ihres Designs ideal in die Lampenfassung. Sie können es zusammenbauen! VENICE 200 wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Weiß, Rosa und Streifen erhältlich.
    Spezifikation
    • Referenz: 64255-125

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776351899

      Preisartikel: 9405114090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Kategorie: INDOOR

      Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

      Festsetzung: Decke

      Kommerzielle Beschreibung: VENICE 200 Schwarze Hängeleuchte

      Produktbeschreibung: VENICE 200 ist eine von Adolfo Abejón entworfene Hängeleuchte, modern, anpassungsfähig und minimalistisch. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr Lampenschirm besteht aus Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt und passt dank ihres Designs ideal in die Lampenfassung. Sie können es zusammenbauen! VENICE 200 wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Weiß, Rosa und Streifen erhältlich.

      Serie: 6437

      Körpermaterial: Stahl

      Bildschirmmaterial: Keramik

      Karosseriefinish: Schwarz

      Bildschirmabschluss: Glänzendes Schwarz

      Klingenfinish: Glänzendes Schwarz

      IP: 20

      Geschlecht: II

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 251

      Gesamtdurchmesser: 200

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.020212

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.619

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.141

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64255-125_-_VENICE-200-black-pendant-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)1.141
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen