Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE Kobaltblaue Pendelleuchte

VENICE Kobaltblaue Pendelleuchte

VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Pendelleuchte, modern, anpassungsfähig und minimalistisch. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr Lampenschirm besteht aus kobaltblauer Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt und passt dank seines Designs ideal in die Lampenfassung. Sie können es zusammenbauen! VENICE wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Weiß, Rosa und Streifen erhältlich.
Spezifikation
  • Referenz: 64259

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776315167

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: VENICE Kobaltblaue Pendelleuchte

    Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Pendelleuchte, modern, anpassungsfähig und minimalistisch. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr Lampenschirm besteht aus kobaltblauer Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt und passt dank seines Designs ideal in die Lampenfassung. Sie können es zusammenbauen! VENICE wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Weiß, Rosa und Streifen erhältlich.

    Serie: 6437

    Körpermaterial: Stahl+Keramik

    Bildschirmmaterial: Keramik

    Karosseriefinish: Glänzendes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Blau

    Klingenfinish: Blau

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 2230

    Länge: 160

    Tiefe: 160

    Gesamtdurchmesser: 198

    Enddurchmesser: 100

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014532

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.25

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.115

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64259_-_VENICE-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)1.115
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit