Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VENICE Kobaltblaue Wandleuchte

VENICE Kobaltblaue Wandleuchte

VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Wandleuchte, kompakt und elegant. Durch die passende Materialauswahl und die freundlichen Formen eignet sich VENICE ideal für die Beleuchtung behaglicher Räume. Der kobaltblaue Keramikschirm wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt und lässt sich dank des integrierten Schlitzes und der sorgfältigen Gestaltung der Metallhalterung schnell und einfach installieren. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich.
Spezifikation
  • Referenz: 64274

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776315211

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: VENICE Kobaltblaue Wandleuchte

    Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Wandleuchte, kompakt und elegant. Durch die passende Materialauswahl und die freundlichen Formen eignet sich VENICE ideal für die Beleuchtung behaglicher Räume. Der kobaltblaue Keramikschirm wird in einer Werkstatt in Barcelona von Hand gefertigt und lässt sich dank des integrierten Schlitzes und der sorgfältigen Gestaltung der Metallhalterung schnell und einfach installieren. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich.

    Serie: 6437

    Körpermaterial: Aluminium

    Bildschirmmaterial: Keramik

    Karosseriefinish: Glänzendes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Blau

    Klingenfinish: Blau

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 174

    Länge: 200

    Gesamtdurchmesser: 164

    Durchmesser: 164

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.014802

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.65

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.405

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64274_-_VENICE-White-wall-lamp-cobalt-blue
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialKeramik
  • Nettogewicht (kg)5.405
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit