Referenz: 64276-115
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776324732
Preisartikel: 9405114090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Tischleuchten
Kommerzielle Beschreibung: VENICE Kobaltblaue Tischleuchte
Produktbeschreibung: VENICE ist eine von Adolfo Abejón entworfene Tischleuchte, modern, anpassungsfähig und zeitlos. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr kobaltblauer Lampenschirm besteht aus Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt. VENICE wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Rosa, Weiß und Streifen erhältlich.
Serie: 6437
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Keramik
Karosseriefinish: Satiniertes Schwarz
Bildschirmabschluss: Blau
Klingenfinish: Blau
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 575
Länge: 250
Tiefe: 454
Basisdurchmesser: 250
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.048741
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.05
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.725