Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan
SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan

    SUMBA Wandleuchte schwarz/rattan

    SUMBA ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung mit Rattan als Protagonist. Diese schwarze Wandleuchte mit Rattanschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.
    Spezifikation
    • Referenz: 64307-71

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776245105

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2001

      Bildschirmmaterial: Rattan

      Bildschirmabschluss: Rattan

      Klingenfinish: Rattan

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 210

      Länge: 210

      Tiefe: 210

      Gesamtdurchmesser: 210

      Basisdurchmesser: 100

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,015192

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.94

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.846

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64307-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit