Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CONGA Tischleuchte weiß/beige

CONGA Tischleuchte weiß/beige

CONGA ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung. Diese weiße Tischleuchte mit beigem Stoffschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.
Spezifikation
  • Referenz: 64310-05-US

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776548664

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Tischleuchten

    Kommerzielle Beschreibung: CONGA Tischleuchte weiß/beige

    Produktbeschreibung: CONGA ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung. Diese weiße Tischleuchte mit beigem Stoffschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.

    Serie: 6433

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Textil

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 60Hz

    Lichtquelle: E26

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Spannung: 120V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer64310-05-US_-_CONGA-White-beige-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStoff
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten