Referenz: 64311-06-US
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776420311
Preisartikel: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Tischleuchten
Kommerzielle Beschreibung: CONGA Tischleuchte schwarz/schwarz
Produktbeschreibung: CONGA ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung. Diese schwarze Tischleuchte mit schwarzem Stoffschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.
Serie: 6433
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Textil
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Schwarz
Klingenfinish: Schwarz
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 60Hz
Lichtquelle: E26
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Spannung: 120V
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01