Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MAMBO Tischleuchte schwarz/rattan
MAMBO Tischleuchte schwarz/rattan
MAMBO Tischleuchte schwarz/rattan
MAMBO Tischleuchte schwarz/rattan

    MAMBO Tischleuchte schwarz/rattan

    4.0 von 5 Sternen4.0(6 Bewertungen)
    MAMBO ist eine von Faro Lab entworfene Kollektion für Innenbeleuchtung. Diese schwarze Tischleuchte mit Rattanschirm ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Eine ideale Alternative für Hospitality-Projekte.
    Spezifikation
    • Referenz: 64311-48

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776235670

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 6432

      Bildschirmmaterial: Rattan

      Bildschirmabschluss: Rattan

      Klingenfinish: Rattan

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 495

      Länge: 320

      Tiefe: 320

      Basisdurchmesser: 220

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,03155

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.3

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.955

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer64311-48_-_mambo-black-rattan-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien