Referenz: 64501
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776183315
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Decke
Serie: 6450
Bildschirmmaterial: Stahl
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 1913
Länge: 70
Tiefe: 70
Gesamtdurchmesser: 70
Enddurchmesser: 400
Zubehör im Lieferumfang enthalten: 2 Anillos
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 410
Breite der einzelnen Box (MM): 140
Einzelboxlänge (MM): 410
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.023534
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.2
STK: 18
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.5