Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HAKA 530 Hängeleuchte schwarz/rattan
HAKA 530 Hängeleuchte schwarz/rattan
HAKA 530 Hängeleuchte schwarz/rattan
HAKA 530 Hängeleuchte schwarz/rattan

    HAKA 530 Hängeleuchte schwarz/rattan

    4.7 von 5 Sternen4.7(7 Bewertungen)
    HAKA ist eine runde Pendelleuchte im mediterranen Stil. Das Licht wird durch das Rattan des Lampenschirms projiziert und erzeugt so einen schönen Effekt. Es ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer. Bildschirmversion 530 mm.
    Spezifikation
    • Referenz: 65134-75

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776245167

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decke

      Serie: 2002

      Bildschirmmaterial: Rattan

      Bildschirmabschluss: Rattan

      Klingenfinish: Rattan

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 2400

      Länge: 530

      Tiefe: 530

      Gesamtdurchmesser: 530

      Enddurchmesser: 110

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,128778

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.51

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.2835

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65134-75_-_haka-black-rattan-pendant-lamp-o530
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien