Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAIPAN Hängeleuchte schwarz/rattan

SAIPAN Hängeleuchte schwarz/rattan

SAIPAN ist eine Pendelleuchte im mediterranen Stil. Das Licht wird durch das Rattan des Lampenschirms projiziert und erzeugt so einen schönen Effekt. Es ist ideal für Schlafzimmer und Wohnzimmer.
Spezifikation
  • Referenz: 65134-76

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776245174

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Decke

    Serie: 2004

    Bildschirmmaterial: Rattan

    Bildschirmabschluss: Rattan

    Klingenfinish: Rattan

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17426

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 2170

    Länge: 225

    Tiefe: 225

    Gesamtdurchmesser: 225

    Enddurchmesser: 110

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,012672

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.53

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.424

Technische Spezifikation
  • Referenznummer65134-76_-_SAIPAN-Black-rattan-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.424
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit