Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OTTON RCT Vertikale Wandleuchte aus Jute 2L

OTTON RCT Vertikale Wandleuchte aus Jute 2L

OTTON ist eine Wandleuchte mit einem Lampenschirm aus Jute. Sie eignet sich ideal für die dekorative Beleuchtung sowohl zu Hause als auch in Hotels, Restaurants oder anderen Räumen. Der Bildschirm wird vor Ort aus natürlichen Materialien hergestellt. 2L quadratische Version, Maße 370x125x105mm.
Spezifikation
  • Referenz: 66401-100

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776324947

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: OTTON RCT Vertikale Wandleuchte aus Jute 2L

    Produktbeschreibung: OTTON ist eine Wandleuchte mit einem Lampenschirm aus Jute. Sie eignet sich ideal für die dekorative Beleuchtung sowohl zu Hause als auch in Hotels, Restaurants oder anderen Räumen. Der Bildschirm wird vor Ort aus natürlichen Materialien hergestellt. 2L quadratische Version, Maße 370x125x105mm.

    Serie: 6641

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Jute

    Karosseriefinish: Mattes Weiß

    Bildschirmabschluss: Jute

    Klingenfinish: Jute

    IP: 20

    Geschlecht: I

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 370

    Länge: 120

    Tiefe: 100

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 110

    Breite der einzelnen Box (MM): 130

    Einzelboxlänge (MM): 390

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,006638

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,696

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,608

Technische Spezifikation
  • Referenznummer66401-100_-_OTTON-RCT-Jute-wall-lamp-vertical-2L
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialHanfstoff
  • Nettogewicht (kg)608
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten