Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MITIC Beige table lamp

MITIC Beige table lamp

Tischleuchte im modernen Stil für die Innenbeleuchtung aus Metall und Stofflampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 68417

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776684171

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 1075

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Beige

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 8W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 500

    Länge: 250

    Tiefe: 250

    Basisdurchmesser: 160

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 440

    Breite der einzelnen Box (MM): 265

    Einzelboxlänge (MM): 265

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.030899

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.85

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.175

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68417_-_MITIC-Beige-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.175
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit