Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NIDIA Beige Tischleuchte

NIDIA Beige Tischleuchte

Tischleuchte im modernen Stil für die Innenbeleuchtung aus Metall und Stofflampenschirm.
Spezifikation
  • Referenz: 68423

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776005242

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Tischleuchten

    Serie: 1351

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 400

    Länge: 200

    Tiefe: 200

    Basisdurchmesser: 100

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 6

    Höhe der einzelnen Box (MM): 212

    Breite der einzelnen Box (MM): 221

    Einzelboxlänge (MM): 394

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01846

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.79

    STK: 36

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.5

Technische Spezifikation
  • Referenznummer68423_-_NIDIA-Beige-table-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten