Referenz: 68496
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776120495
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1055389
Festsetzung: Wand
Serie: 6850
Bildschirmmaterial: PMMA
Bildschirmabschluss: Opal
Klingenfinish: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00040
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Maximale Leistung Leser(W): 3
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 295
Länge: 150
Tiefe: 155
Gesamtdurchmesser: 150
Art der Fahrerregelung: NO TIENE REGULACION
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 295
Breite der einzelnen Box (MM): 205
Einzelboxlänge (MM): 205
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.012397
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1,113
STK: 48
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,839