Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L

    SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L

    Zeitlose Pendelleuchte für die Innenbeleuchtung aus Metall und Stofflampenschirm. Diese Version verfügt über 3 Glühbirnen.
    Spezifikation
    • Referenz: 68549

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776044685

      Preisartikel: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Festsetzung: Decke

      Serie: 1709

      Bildschirmmaterial: Textil

      Diffusormaterial: PC

      Bildschirmabschluss: Schwarz

      Sendeende: Opal

      Klingenfinish: Schwarz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 3

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1700

      Länge: 470

      Tiefe: 470

      Gesamtdurchmesser: 470

      Enddurchmesser: 120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 360

      Breite der einzelnen Box (MM): 500

      Einzelboxlänge (MM): 500

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.09

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.2

      STK: 8

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,20

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer68549_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-3l
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit