Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SLOT 500 Schwarzer Pfahl
SLOT 500 Schwarzer Pfahl
SLOT 500 Schwarzer Pfahl
SLOT 500 Schwarzer Pfahl

    SLOT 500 Schwarzer Pfahl

    SLOT 500 ist ein schwarzer Stab, ideal für dekorative Beleuchtung, die Elemente wie Objekte, Bäume oder Pflanzen hervorhebt. Die Lichtquelle ist LED 12W 3000K.
    Spezifikation
    • Referenz: 70038

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776167483

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1043231

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7003

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00013

      IP: 65

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 13

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 750lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 28°

      Gesamthöhe: 692

      Länge: 77

      Tiefe: 77

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 70039

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 775

      Breite der einzelnen Box (MM): 100

      Einzelboxlänge (MM): 120

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.0093

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1

      STK: 72

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.8

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70038_-_slot-50-spike-black-h50-14w-3000k
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit