Referenz: 70157
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776144385
Preisartikel: 9405411000
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1078308
Festsetzung: Wand
Serie: 7017
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00099
IP: 65
Maximale Leistung (W): 16
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 800lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: >5 SDCM
Eröffnungsgrade: 36°
Gesamthöhe: 130
Länge: 100
Tiefe: 580
Basisdurchmesser: 95
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 548
Breite der einzelnen Box (MM): 140
Einzelboxlänge (MM): 120
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.009206
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.6
STK: 72
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.3