Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKO Projektorlampe dunkelgrau
OKO Projektorlampe dunkelgrau
OKO Projektorlampe dunkelgrau

    OKO Projektorlampe dunkelgrau

    OKO ist ein dunkelgrauer Wandprojektor. Sie verfügt über IP65, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet, und eignet sich ideal für die Beleuchtung von Gärten und Terrassen.
    Spezifikation
    • Referenz: 70161

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776166363

      Preisartikel: 9405411000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1079446

      Festsetzung: Wand

      Serie: 7021

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00101

      IP: 65

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 20

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 1400lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 30°

      Gesamthöhe: 105

      Länge: 105

      Tiefe: 95

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 8

      Höhe der einzelnen Box (MM): 210

      Breite der einzelnen Box (MM): 113

      Einzelboxlänge (MM): 143

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003393

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.175

      STK: 240

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.025

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70161_-_oko-dark-grey-projector-lamp
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit