Referenz: 70247-110
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776415942
Preisartikel: 9405119090
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: 0
Kategorie: OUTDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Boden
Kommerzielle Beschreibung: BEZEL Signallampe schwarz
Produktbeschreibung: BEZEL ist ein Leuchtfeuer mit schlichten Linien in Schwarz, ideal zur Beleuchtung von Wegen und Durchgangsbereichen. Durch sein vereinfachtes Design fügt es sich in jede Umgebung ein. Sie besteht aus Aluminium und spendet ein warmes Licht. Es verfügt über IP65, was einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
Serie: 7204
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: Glas
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: G
IP: 65
Geschlecht: I
ICH K.: 06
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Maximale Fahrerinformationen: 200mA CC
Maximale Lumen: 349lm
Spannung: 110V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: 90
Korrosionsschutz: 0
Gesamthöhe: 600
Gesamtdurchmesser: 40
Zubehör im Lieferumfang enthalten: conector waterproof
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,002334716
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1,2
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,2