Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
KARL Dark grey projector lamp

KARL Dark grey projector lamp

LED-Projektor für die Außenbeleuchtung. Ideal zur Beleuchtung von Gärten und Terrassen.
Spezifikation
  • Referenz: 70261

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776144989

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7026

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 65

    Maximale Leistung (W): 13,5W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 1100Lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 110

    Gesamthöhe: 35

    Länge: 210

    Tiefe: 230

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 240

    Breite der einzelnen Box (MM): 50

    Einzelboxlänge (MM): 220

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00264

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.43

    STK: 200

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70261_-_KARL-Dark-grey-projector-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit