Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEISER 130 38º Verstellbares Downlight grau
GEISER 130 38º Verstellbares Downlight grau
GEISER 130 38º Verstellbares Downlight grau

    GEISER 130 38º Verstellbares Downlight grau

    GEISER 130 ist eine LED-Einbauleuchte, die sich ideal für die Beleuchtung von Außenschildern eignet. Diese LED-Einbauleuchte eignet sich ideal zur Schaffung von Lichtwegen und zur Abgrenzung von Durchgangsbereichen in Gärten oder bebauten Flächen, auch in der Nähe von Meer oder Salzwasser. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Nach der Installation lässt es sich ausrichten und verfügt über das ANTI-GLARE-Zubehör, sodass das Licht nicht blendet.
    Spezifikation
    • Referenz: 70303

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776169678

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1038442

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7032

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00011

      IP: 67

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 6,5

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 400lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Eröffnungsgrade: 38°

      Korrosionsschutz: 1

      Gesamthöhe: 135

      Länge: 130

      Tiefe: 130

      Gesamtdurchmesser: 130

      Inklusive Unterputzdose: Yes

      Abmessungen der Unterputzdose: ø90x135mm

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10

      SCHNEIDEMESSUNG: ø90

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 12

      Höhe der einzelnen Box (MM): 155

      Breite der einzelnen Box (MM): 135

      Einzelboxlänge (MM): 135

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002825

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.19

      STK: 288

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.0115

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70303_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit