Referenz: 70308
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776231504
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1059377
Festsetzung: Boden
Serie: 7032
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: E
Lichtquellencode: L00049
IP: 67
ICH K.: 08
Maximale Leistung (W): 12,5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: COB LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1400lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
MAC ADAM STEP: 5 SDCM
Eröffnungsgrade: 10°
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 195
Länge: 170
Tiefe: 170
Gesamtdurchmesser: 170
Inklusive Unterputzdose: Yes
Abmessungen der Unterputzdose: ø165x190mm
SCHNEIDEMESSUNG: ø165
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 6
Höhe der einzelnen Box (MM): 210
Breite der einzelnen Box (MM): 180
Einzelboxlänge (MM): 180
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006804
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.25
STK: 102
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2