Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEISER 180 Verstellbare Einbauleuchte, grau 38°, mit einem Schwenkwinkel von 38°.
GEISER 180 Verstellbare Einbauleuchte, grau 38°, mit einem Schwenkwinkel von 38°.
GEISER 180 Verstellbare Einbauleuchte, grau 38°, mit einem Schwenkwinkel von 38°.

    GEISER 180 Verstellbare Einbauleuchte, grau 38°, mit einem Schwenkwinkel von 38°.

    GEISER 180 ist eine LED-Einbauleuchte, die sich ideal für die Beleuchtung von Außenschildern eignet. Diese LED-Einbauleuchte eignet sich ideal zur Schaffung von Lichtwegen und zur Abgrenzung von Durchgangsbereichen in Gärten oder bebauten Flächen, auch in der Nähe von Meer oder Salzwasser. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Nach der Installation lässt es sich ausrichten und verfügt über das ANTI-GLARE-Zubehör, sodass das Licht nicht blendet. 38°-Version.
    Spezifikation
    • Referenz: 70309

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776231511

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1059377

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7032

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00049

      IP: 67

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 12,5

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: COB LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 1400lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Eröffnungsgrade: 38°

      Korrosionsschutz: 1

      Gesamthöhe: 195

      Länge: 170

      Tiefe: 170

      Gesamtdurchmesser: 170

      Inklusive Unterputzdose: Yes

      Abmessungen der Unterputzdose: ø165x190mm

      SCHNEIDEMESSUNG: ø165

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 210

      Breite der einzelnen Box (MM): 180

      Einzelboxlänge (MM): 180

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.006804

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.25

      STK: 102

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70309_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-38-deg
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit