Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GEISER 80 GU10 Verstellbares Downlight grau
GEISER 80 GU10 Verstellbares Downlight grau
GEISER 80 GU10 Verstellbares Downlight grau
GEISER 80 GU10 Verstellbares Downlight grau

    GEISER 80 GU10 Verstellbares Downlight grau

    GEISER 80 ist eine ideale Einbauleuchte für die Signalbeleuchtung im Außenbereich. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Diese Einbauleuchte eignet sich ideal zur Schaffung von Lichtwegen und zur Abgrenzung von Durchgangsbereichen in Gärten oder bebauten Flächen, auch in der Nähe von Meer oder Salzwasser. Nach der Installation lässt es sich ausrichten und verfügt über das ANTI-GLARE-Zubehör, sodass das Licht nicht blendet. GU10-Version.
    Spezifikation
    • Referenz: 70310

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776231528

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7032

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Transparent

      IP: 67

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

      Spannung: 100V-240V

      Korrosionsschutz: 1

      Gesamthöhe: 135

      Länge: 130

      Tiefe: 130

      Gesamtdurchmesser: 130

      Inklusive Unterputzdose: Yes

      Abmessungen der Unterputzdose: ø125x135mm

      SCHNEIDEMESSUNG: ø120

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 12

      Höhe der einzelnen Box (MM): 155

      Breite der einzelnen Box (MM): 135

      Einzelboxlänge (MM): 135

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002825

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.1

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.06

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer70310_-_geiser-led-grey-orientable-inox-recessed-gu10
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeRecessed
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit