Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UVE Vertieftes Licht dunkelgrau

UVE Vertieftes Licht dunkelgrau

Runde Einbauleuchte zur Außenbeleuchtung. Sie projiziert einen schönen V-förmigen Lichtstrahl. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 2W 3000K, im Lieferumfang enthalten. Entwickelt zur Verstärkung der Gartenbeleuchtung oder als Wegweiser.
Spezifikation
  • Referenz: 70397

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776090460

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1029261

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7141

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00004

    IP: 44

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 70lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 120°

    Gesamthöhe: 50

    Länge: 90

    Tiefe: 90

    Gesamtdurchmesser: 90

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: ø78mm

    SCHNEIDEMESSUNG: ø78

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 80

    Breite der einzelnen Box (MM): 105

    Einzelboxlänge (MM): 105

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000882

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.198

    STK: 400

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.123

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70397_-_UVE-Dark-grey-recessed-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.123
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit