Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CROSBY 24V Einbaudownlight nickel matt warmes Licht

CROSBY 24V Einbaudownlight nickel matt warmes Licht

Zeitgenössische Einbauleuchte für die Außenbeleuchtung mit LED-Technologie und warmem Licht, hergestellt aus eingespritztem Aluminium und Edelstahl 316 mit Diffusor aus gehärtetem Glas. Inklusive ABS-Box zum Einbetten. Die Lichtquelle ist LED 2W 3000K 65Lm 120°. Es verfügt über eine Schockfestigkeit von IK08. Es ermöglicht den Transport von maximal 1400 kg auf Rädern.
Spezifikation
  • Referenz: 70453

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776065147

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1029261

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7045

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00004

    IP: 67

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 0,7

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

    Maximale Lumen: 77lm

    Spannung: 24V DC

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Eröffnungsgrade: 120°

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 100

    Länge: 80

    Tiefe: 80

    Gesamtdurchmesser: 80

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: ø90x156mm

    SCHNEIDEMESSUNG: ø80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 24

    Höhe der einzelnen Box (MM): 125

    Breite der einzelnen Box (MM): 90

    Einzelboxlänge (MM): 90

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001013

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.46

    STK: 768

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.403

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70453_-_CROSBY-24V-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.403
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit