Referenz: 70459N
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776064805
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1029261
Festsetzung: Wand
Serie: 7045
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: G
Lichtquellencode: L00004
IP: 67
ICH K.: 08
Maximale Leistung (W): 1
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 13lm
Spannung: 100V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Eröffnungsgrade: 120°
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 100
Länge: 80
Tiefe: 80
Gesamtdurchmesser: 80
Inklusive Unterputzdose: Yes
Abmessungen der Unterputzdose: ø80x100mm
SCHNEIDEMESSUNG: ø80
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 24
Höhe der einzelnen Box (MM): 90
Breite der einzelnen Box (MM): 90
Einzelboxlänge (MM): 125
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001013
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.46
STK: 768
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.403