Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CURTIS Einbaudownlight grau warmes Licht

CURTIS Einbaudownlight grau warmes Licht

CURTIS ist eine asymmetrische Einbauleuchte mit LED-Technologie für Außenbeleuchtung und warmes Licht, hergestellt aus Edelstahl 316 und Aluminium mit einem Diffusor aus gehärtetem Glas. Inklusive ABS-Box zum Einbetten. Die Lichtquelle ist eine HIGH POWER LED 2W 3000K 77Lm. Es verfügt über eine Schockfestigkeit von IK08. Ermöglicht den Transport auf Rädern bis maximal 1400 kg. Diese Außeneinbauleuchte ist ideal zum Waschen der Wand.
Spezifikation
  • Referenz: 70462N

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776064836

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1029261

    Festsetzung: Boden

    Serie: 2222

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00004

    IP: 67

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 180lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 100

    Länge: 80

    Tiefe: 80

    Gesamtdurchmesser: 80

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    Abmessungen der Unterputzdose: ø80x100mm

    SCHNEIDEMESSUNG: ø80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 24

    Höhe der einzelnen Box (MM): 125

    Breite der einzelnen Box (MM): 90

    Einzelboxlänge (MM): 100

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.001125

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.46

    STK: 768

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.403

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70462N_-_CURTIS-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.403
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit