Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BALDER Strahler mit Pfahl schwarz

BALDER Strahler mit Pfahl schwarz

LED-Projektor mit warmem Lichtstrahl für den Außenbereich aus Aluminium mit transparentem Glasdiffusor. Die Lichtquelle ist eine HIGH POWER LED 3W 3000K 130Lm 36° CRI>80. Dieser verstellbare Projektor ist ideal für die Gartenbeleuchtung und ermöglicht es Ihnen, dekorative Elemente hervorzuheben. Diese Leuchte verfügt über IP67, was ihr einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet.
Spezifikation
  • Referenz: 70469

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776083912

    Preisartikel: 9405411000

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1029427

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7046

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00005

    IP: 67

    Maximale Leistung (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 110lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Eröffnungsgrade: 36°

    Gesamthöhe: 280

    Länge: 40

    Tiefe: 80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 120

    Breite der einzelnen Box (MM): 110

    Einzelboxlänge (MM): 200

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00264

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.53

    STK: 360

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.4

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70469_-_BALDER-Black-projector-with-spike
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit